Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig RSt34-2 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 25 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,011/-0,001 D - Außendurchmesser 40 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,011 L - Länge 58 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 44,1 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 37,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 60 ° Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,195 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,908 kN Cmax 0,908 kN C0min 1,57 kN C0max 1,57 kN Crev für OP 517.56 C0rev für OP 894.9 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C