Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig RSt34-2 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 30 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,011/-0,001 D - Außendurchmesser 47 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,011 L - Länge 68 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 52,1 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 44,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 50 ° Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,309 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 1,584 kN Cmax 1,584 kN C0min 2,74 kN C0max 2,74 kN Crev für OP 902.88 C0rev für OP 1561.8 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C