Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,013 |
| L - Länge | 123 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,4 |
| L1 | 104,2 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,4 |
| D1 - Durchmesser | 44,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,615 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |