Standardkugelbuchse einstellbar

BBE30UU-AJ-RL - SNR

BBE30UU-AJ-RL

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushing, adjustable-relubricable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
NachschmierbarOui/Yes
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge68 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L152,1 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser44,5 mm
L21,85 mm
Maximale Exzentrizität0,015 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,355 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,584 kN
Cmax2,027 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C