Standardkugelbuchse geschlossen

BBE30UU-RL - SNR

BBE30UU-RL

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
Nachschmier- und FixierbohrungOui/Yes
NachschmierbarOui/Yes
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge68 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L152,1 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser44,5 mm
L21,85 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,47 kN
C0max3,162 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C