Standardkugelbuchse geschlossen

BBE3AUU - SNR

BBE3AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigX2CrNi19-11
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser3 mm
d - Innendurchmessertoleranz0.008/0
D - Außendurchmesser7 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,008
L - Länge10 mm
L - Längentoleranz0/-0,12
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,001 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,044 kN
Cmax0,062 kN
C0min0,105 kN
C0max0,148 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C