Standardkugelbuchse geschlossen

BBE4UU - SNR

BBE4UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser4 mm
d - Innendurchmessertoleranz0.008/0
D - Außendurchmesser8 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,008
L - Länge12 mm
L - Längentoleranz0/-0,12
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,002 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,055 kN
Cmax0,078 kN
C0min0,127 kN
C0max0,18 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C