Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig St15 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 50 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,013/-0,002 D - Außendurchmesser 75 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,013 L - Länge 100 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 77,6 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Alpha 50 ° Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 1,08 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN Crev für OP 2680.14 C0rev für OP 4525.8 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C