Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig St15 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 60 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,013/-0,002 D - Außendurchmesser 90 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,015 L - Länge 125 mm L - Längentoleranz 0/-0,4 L1 101,7 mm L1 Toleranz 0/-0,4 D1 - Durchmesser 86,5 mm L2 3,15 mm E 27,2 mm Alpha 54 ° Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 1,9 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 6,085 kN Cmax 6,085 kN C0min 9,8 kN C0max 9,8 kN Crev für OP 3468.45 C0rev für OP 5586 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C