Standardkugelbuchse geschlossen

BBE60AUU - SNR

BBE60AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigSt15
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser60 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser90 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,015
L - Länge125 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1101,7 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser86,5 mm
L23,15 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse2,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin6,086 kN
Cmax7,79 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C