Standardkugelbuchse geschlossen

BBE60UU - SNR

BBE60UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser60 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser90 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,015
L - Länge125 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1101,7 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser86,5 mm
L23,15 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse2,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin6,086 kN
Cmax7,79 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C