Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | St15 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 8 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,009/0 |
| D - Außendurchmesser | 16 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,009 |
| L - Länge | 46 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,3 |
| L1 | 33 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,3 |
| D1 - Durchmesser | 15,2 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 4 |
| Masse | 0,04 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,32 kN |
| Cmax | 0,452 kN |
| C0min | 0,804 kN |
| C0max | 1,137 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |