Standardkugelbuchse geschlossen

BBE8LUU - SNR

BBE8LUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser8 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/0
D - Außendurchmesser16 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge46 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L133 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser15,2 mm
L21,1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C