Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | RSt34-2 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 16 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,011/-0,001 |
| D - Außendurchmesser | 26 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,016 |
| L - Länge | 68 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 6 mm |
| D2 - Durchmesser | 46 mm |
| D3 - Durchmesser | 36 mm |
| X | 4,5 mm |
| Y | 7,5 mm |
| Z | 4,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,015 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 4 |
| Masse | 0,16 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,71 kN |
| Cmax | 1,004 kN |
| C0min | 1,78 kN |
| C0max | 2,517 kN |
| Zulässiges statisches Moment My | 14 N/m |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |