Flanschkugelbuchse

BBER20LUU - SNR

BBER20LUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser20 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser32 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,019
L - Länge80 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite8 mm
D2 - Durchmesser54 mm
D3 - Durchmesser43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maximale Exzentrizität0,017 mm
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Zulässiges statisches Moment My25 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C