Flanschkugelbuchse

BBER8LUU - SNR

BBER8LUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser8 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser16 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge46 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite5 mm
D2 - Durchmesser32 mm
D3 - Durchmesser24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Maximale Exzentrizität0,015 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,059 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Zulässiges statisches Moment My4,3 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C