Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,016/-0,004 |
| D - Außendurchmesser | 75 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,022 |
| L - Länge | 192 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 13 mm |
| D2 - Durchmesser | 112 mm |
| L3 | 89,5 mm |
| D3 - Durchmesser | 94 mm |
| X | 9 mm |
| Y | 14 mm |
| Z | 8,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,02 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 2,82 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 7,701 kN |
| Cmax | 9,857 kN |
| C0min | 15,9 kN |
| C0max | 20,352 kN |
| Zulässiges statisches Moment My | 396 N/m |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |