Flanschkugelbuchse

BBERMS25UU - SNR

BBERMS25UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser25 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser40 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,019
L - Länge112 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite8 mm
D2 - Durchmesser62 mm
L352 mm
D3 - Durchmesser51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maximale Exzentrizität0,017 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Zulässiges statisches Moment My44 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C