Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | X5CrNi18-10 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,019 |
| L - Länge | 123 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 10 mm |
| D2 - Durchmesser | 76 mm |
| L3 | 56,5 mm |
| D3 - Durchmesser | 62 mm |
| X | 6,6 mm |
| Y | 11 mm |
| Z | 6,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,017 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,815 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Zulässiges statisches Moment My | 78 N/m |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 140 °C |