Flanschkugelbuchse

BBERMS30UU - SNR

BBERMS30UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,019
L - Länge123 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite10 mm
D2 - Durchmesser76 mm
L356,5 mm
D3 - Durchmesser62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Maximale Exzentrizität0,017 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,815 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Zulässiges statisches Moment My78 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C