Flanschkugelbuchse

BBERMS40UU - SNR

BBERMS40UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser40 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,016/-0,004
D - Außendurchmesser62 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,022
L - Länge151 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite13 mm
D2 - Durchmesser98 mm
L369 mm
D3 - Durchmesser80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maximale Exzentrizität0,02 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse1,805 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Zulässiges statisches Moment My147 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C