Flanschkugelbuchse

BBERMS50AUU - SNR

BBERMS50AUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,016/-0,004
D - Außendurchmesser75 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,022
L - Länge192 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite13 mm
D2 - Durchmesser112 mm
L389,5 mm
D3 - Durchmesser94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maximale Exzentrizität0,02 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse2,82 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Zulässiges statisches Moment My396 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C