Flanschkugelbuchse

BBERS12AUU - SNR

BBERS12AUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser22 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,016
L - Länge32 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite6 mm
D2 - Durchmesser42 mm
D3 - Durchmesser32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maximale Exzentrizität0,012 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C