Flanschkugelbuchse

BBERS12LUU - SNR

BBERS12LUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser22 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,016
L - Länge61 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite6 mm
D2 - Durchmesser42 mm
D3 - Durchmesser32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maximale Exzentrizität0,015 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Zulässiges statisches Moment My12 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C