Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,009/-0,001 |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,019 |
| L - Länge | 45 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 8 mm |
| D2 - Durchmesser | 54 mm |
| D3 - Durchmesser | 43 mm |
| X | 5,5 mm |
| Y | 9 mm |
| Z | 5,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,015 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 5 |
| Masse | 0,182 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,877 kN |
| Cmax | 1,283 kN |
| C0min | 1,37 kN |
| C0max | 2,004 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |