Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | X5CrNi18-10 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,022 |
| L - Länge | 80 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 13 mm |
| D2 - Durchmesser | 98 mm |
| D3 - Durchmesser | 80 mm |
| X | 9 mm |
| Y | 14 mm |
| Z | 8,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,017 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 1,175 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 2,357 kN |
| Cmax | 3,017 kN |
| C0min | 4,02 kN |
| C0max | 5,146 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 140 °C |