Flanschkugelbuchse

BBERS40UU - SNR

BBERS40UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser40 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser62 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,022
L - Länge80 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite13 mm
D2 - Durchmesser98 mm
D3 - Durchmesser80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maximale Exzentrizität0,017 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse1,175 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C