Flanschkugelbuchse

BBERS50AUU - SNR

BBERS50AUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser75 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,022
L - Länge100 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite13 mm
D2 - Durchmesser112 mm
D3 - Durchmesser94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maximale Exzentrizität0,017 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse1,745 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C