Standardkugelbuchse geschlossen

BBES10AUU - SNR

BBES10AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX2CrNi19-11
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser10 mm
d - Innendurchmessertoleranz0.008/0
D - Außendurchmesser19 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge29 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L122 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser18 mm
L21,3 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,036 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C