Standardkugelbuchse einstellbar

BBES10UU-AJ - SNR

BBES10UU-AJ

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser10 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser19 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge29 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L122 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser18 mm
L21,3 mm
E1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,029 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C