Standardkugelbuchse offen

BBES12AUU-OP - SNR

BBES12AUU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser22 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge32 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L122,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Alpha78 °
Anzahl der Kugelreihen3
Masse0,035 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
Crev für OP266.24
C0rev für OP501.76
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C