Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig X5CrNi18-10 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 16 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,009/-0,001 D - Außendurchmesser 26 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,009 L - Länge 36 mm L - Längentoleranz 0/-0,2 L1 24,9 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 24,9 mm L2 1,3 mm E 1,5 mm Anzahl der Kugelreihen 4 Masse 0,059 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,432 kN Cmax 0,611 kN C0min 0,892 kN C0max 1,261 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 140 °C