Standardkugelbuchse offen

BBES16AUU-OP - SNR

BBES16AUU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge36 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L124,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Alpha78 °
Anzahl der Kugelreihen3
Masse0,048 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev für OP276.48
C0rev für OP570.88
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C