Standardkugelbuchse geschlossen

BBES16LUU - SNR

BBES16LUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge68 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L149,8 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser24,9 mm
L21,3 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,115 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C