Standardkugelbuchse geschlossen

BBES20LAUU - SNR

BBES20LAUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser20 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser32 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge80 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L161 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser30,3 mm
L21,6 mm
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C