Standardkugelbuchse offen

BBES25UU-OP - SNR

BBES25UU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser25 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser40 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge58 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L144,1 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha60 °
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,195 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev für OP517.56
C0rev für OP894.9
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C