Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,011/-0,001 |
| D - Außendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,011 |
| L - Länge | 58 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,3 |
| L1 | 44,1 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,3 |
| D1 - Durchmesser | 37,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,235 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,908 kN |
| Cmax | 1,162 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,01 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |