Standardkugelbuchse offen

BBES30AUU-OP - SNR

BBES30AUU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge68 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L152,1 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser44,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha50 °
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,309 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,584 kN
Cmax1,584 kN
C0min2,74 kN
C0max2,74 kN
Crev für OP902.88
C0rev für OP1561.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C