Standardkugelbuchse geschlossen

BBES30LAUU - SNR

BBES30LAUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge123 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1104,2 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser44,5 mm
L21,85 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,615 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C