Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig X5CrNi18-10 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 40 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,013/-0,002 D - Außendurchmesser 62 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,013 L - Länge 80 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 60,6 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Alpha 50 ° Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,665 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN Crev für OP 1343.49 C0rev für OP 2291.4 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 140 °C