Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | X5CrNi18-10 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,016/-0,004 |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,015 |
| L - Länge | 151 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,4 |
| L1 | 121,2 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,4 |
| D1 - Durchmesser | 59 mm |
| L2 | 2,15 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 1,4 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 3,872 kN |
| Cmax | 4,956 kN |
| C0min | 8,04 kN |
| C0max | 10,291 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 140 °C |