Standardkugelbuchse geschlossen

BBES40LUU - SNR

BBES40LUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser40 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,016/-0,004
D - Außendurchmesser62 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,015
L - Länge151 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1121,2 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser59 mm
L22,15 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse1,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C