Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 40 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,013/-0,002 D - Außendurchmesser 62 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,013 L - Länge 80 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 60,6 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 59 mm L2 2,15 mm E 3 mm Anzahl der Kugelreihen 6 Masse 0,758 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 2,357 kN Cmax 3,017 kN C0min 4,02 kN C0max 5,146 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C