Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,013 |
| L - Länge | 80 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,3 |
| L1 | 60,6 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,3 |
| D1 - Durchmesser | 59 mm |
| L2 | 2,15 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,77 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 2,357 kN |
| Cmax | 3,017 kN |
| C0min | 4,02 kN |
| C0max | 5,146 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |