Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | X2CrNi19-11 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 4 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0.008/0 |
| D - Außendurchmesser | 8 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,008 |
| L - Länge | 12 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,12 |
| Anzahl der Kugelreihen | 4 |
| Masse | 0,002 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,055 kN |
| Cmax | 0,078 kN |
| C0min | 0,127 kN |
| C0max | 0,18 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 140 °C |