Standardkugelbuchse geschlossen

BBES50LUU - SNR

BBES50LUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,016/-0,004
D - Außendurchmesser75 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,015
L - Länge192 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1155,2 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser72 mm
L22,65 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse2,32 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C