Standardkugelbuchse geschlossen

BBES50UU - SNR

BBES50UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser75 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge100 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L177,6 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser72 mm
L22,65 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse1,25 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C