Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,015 |
| L - Länge | 125 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,4 |
| L1 | 101,7 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,4 |
| D1 - Durchmesser | 86,5 mm |
| L2 | 3,15 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 2,22 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 6,085 kN |
| Cmax | 7,789 kN |
| C0min | 9,8 kN |
| C0max | 12,544 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |