Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBET Kategorie der Kugelbuchsen Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No Nachschmierbar Oui/Yes d - Innendurchmesser 10 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,008/0 D - Außendurchmesser 19 mm L - Länge 29 mm L - Längentoleranz 0,2/-0,2 L1 22 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 18 mm L2 1,3 mm Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,014 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,75 kN Cmax 1,097 kN C0min 0,935 kN C0max 1,368 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C