Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBET Kategorie der Kugelbuchsen Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No Nachschmierbar Oui/Yes d - Innendurchmesser 16 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,009/-0,001 D - Außendurchmesser 26 mm L - Länge 36 mm L - Längentoleranz 0,2/-0,2 L1 24,9 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 24,9 mm L2 1,3 mm Durchmesser F H11 3 mm J 1 mm Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,043 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 1,25 kN Cmax 1,829 kN C0min 1,55 kN C0max 2,268 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C